ZHCUB96A august   2023  – august 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   商标
  4. 1 特性
  5. 2 应用
  6. 3 硬件图像
  7. 4 评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 参考
    4. 4.4 器件信息
  8. 5 性能规格汇总
  9. 6 输出电压设定点
  10. 7 测试设置和结果
    1. 7.1 输入/输出连接
    2. 7.2 启动步骤
    3. 7.3 效率
    4. 7.4 负载调整率
    5. 7.5 线路调节
    6. 7.6 负载瞬态响应
    7. 7.7 启动
    8. 7.8 关断
    9. 7.9 输出电压纹波
  11. 8 硬件设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 布局
    3. 8.3 物料清单
  12. 9 参考
  13. 10修订历史记录

输出电压设定点

可以通过更改电阻器 R4 (RUPPER) 和 R6 (RLOWER) 的阻值来选择 EVM 的输出电压。在特定输出电压下,R4 阻值可以使用方程式 1 计算得出。输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议采用容差为 1% 或更优的分压电阻器。从 R6 (RFBB) 起始阻值为 10kΩ 或 30kΩ,并使用方程式 1 来计算 R4 (RFBT)。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大值的电阻器。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。

方程式 1. V OUT = 0 . 6 × 1 + R 4 R 6