ZHCUB88 july 2023 TPS631012
本用户指南介绍了 TPS631012/3EVM 操作和使用情况。该 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS631012/3 降压/升压转换器系列的运行和功能。该 EVM 的输出电压设置为 3.3V,可通过 I2C 接口在 1.0V 至 5.5V 之间对输出电压进行编程。该 EVM 的输入电压范围为 1.6V 至 5.5V,当 Vin≥2.7V 时,输出电流可高达 1.5A。本文档包含硬件设置说明以及 EVM 的原理图和 PCB 布局。除非特别说明,否则本文档内的缩写词 EVM、TPS631012/3EVM 以及术语“评估模块”均指 TPS631012/3。