ZHCUB88 july 2023 TPS631012
TPS631012/3 是一款采用 8 引脚、0.9mm × 1.8mm DSBGA 封装、具有内部补偿功能的高效、单电感器降压/升压转换器。可通过 I2C 以 25mV 的阶跃在 1.0V 至 5.5V 的范围内对输出电压进行编程。该 EVM 基于 TPS631012,其中 ENABLE 位的上电值为 0。TPS631012 和 TPS631013 之间的唯一区别是 ENABLE 位。