ZHCUB88 july   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 输入和输出连接器、测试点和接头说明
      1. 2.3.1 J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.3.2 J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      3. 2.3.3 J1、引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.3.4 J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.3.5 J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      6. 2.3.6 J2、引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.3.7 测试点
        1. 2.3.7.1 J4、J5
        2. 2.3.7.2 TP1、TP2
      8. 2.3.8 接头信息
        1. 2.3.8.1 J6– I2C
      9. 2.3.9 跳线信息
        1. 2.3.9.1 JP1 - 启用
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 更改
      1. 2.5.1 IC U1 操作
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 接口硬件设置
    3. 3.3 用户界面操作
      1. 3.3.1 主屏幕
      2. 3.3.2 设置屏幕
      3. 3.3.3 寄存器映射屏幕
    4. 3.4 寄存器映射
      1. 3.4.1 寄存器 CONTROL1(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x02;默认:0x08)
      2. 3.4.2 寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
      3. 3.4.3 寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

接口硬件设置

使用提供的 USB 电缆将 USB2ANY 适配器与 PC 连接在一起。使用提供的 10 引脚带状电缆将 EVM 连接器 J3 连接至 USB2ANY 适配器。带状电缆上的连接器编码可防止安装错误。

图 4-1 所示为快速适配器连接概览。

GUID-317C02EF-D155-4E1E-89BD-ABD53316B001-low.gif图 3-1 快速连接概览