ZHCUB88 july 2023 TPS631012
表 4-4 显示了 CONTROL2 寄存器。
返回节 3.4。
该寄存器用于标识器件的芯片版本。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FPWM | 读/写 | 0b0 |
强制 PWM 操作 0:禁用,1:ENABLE |
| 6 | FAST_RAMP_EN | 读/写 | 0b1 |
器件启动速度可快于 VOUT 斜坡 0:禁用,1:ENABLE |
| 5:4 | EN_DISCH_VOUT[1:0] | 读/写 | 0b00 |
启用 BUBO Vout 放电 00:DISABLE 01:慢速 (34mA) 10:中速 (67mA) 11:快速 (100mA) |
| 3 | CL_RAMP_MIN | 读/写 | 0b0 |
定义软启动斜坡期间的最小电流限值 0:低电平 (500mA) 1:高电平(2 倍低电平) |
| 2:0 | TD_RAMP[2:0] | 读/写 | 0b101 |
定义 Vo 软启动斜坡的斜坡时间 000:0.256ms 001:0.512ms 010:1.024ms 011:1.920ms 100:3.584ms 101:7.552ms 110:9.600ms 111:24.320ms |