ZHCUB88 july   2023 TPS631012

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 输入和输出连接器、测试点和接头说明
      1. 2.3.1 J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN
      2. 2.3.2 J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      3. 2.3.3 J1、引脚 5 和引脚 6 – GND
      4. 2.3.4 J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT
      5. 2.3.5 J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S-
      6. 2.3.6 J2、引脚 5 和引脚 6 – GND
      7. 2.3.7 测试点
        1. 2.3.7.1 J4、J5
        2. 2.3.7.2 TP1、TP2
      8. 2.3.8 接头信息
        1. 2.3.8.1 J6– I2C
      9. 2.3.9 跳线信息
        1. 2.3.9.1 JP1 - 启用
    4. 2.4 设置
    5. 2.5 更改
      1. 2.5.1 IC U1 操作
  7. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 接口硬件设置
    3. 3.3 用户界面操作
      1. 3.3.1 主屏幕
      2. 3.3.2 设置屏幕
      3. 3.3.3 寄存器映射屏幕
    4. 3.4 寄存器映射
      1. 3.4.1 寄存器 CONTROL1(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x02;默认:0x08)
      2. 3.4.2 寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)
      3. 3.4.3 寄存器 CONTROL2(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x05;默认值:0x45)
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

寄存器 VOUT(目标地址:0x2A;寄存器地址:0x03;默认:0x5C)

表 4-3 显示了 STATUS 寄存器。

返回节 3.4

该寄存器包含器件状态。对该寄存器的读取操作会清除状态位。该寄存器是易失性的,因此如果 VIN 引脚上的电压低于 UVLO 阈值或向 EN 引脚施加低逻辑电平,则寄存器会丢失内容。

表 3-3 寄存器 VOUT 字段说明
字段类型复位说明
7:0VOUT[7:0]读/写0X5C

这些位设定输出电压

当 0x00<=VOUT[7:0]<=0xB4 时,输出电压 = 1.000 + (VOUT[7:0] × 0.025) V;

当 0xB5<=VOUT[7:0]<=0xFF 时,输出电压 = 5.5V