ZHCUB79A July   2023  – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2器件版本
  8. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  9. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
    1. 4.1 其他安全特性
  10. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  12. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  13. 8设计和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
  14. 9修订历史记录

进入和退出 LP_STANDBY 状态

进入 LP_STANDBY 硬件状态与进入 STANDBY 遵循相同的断电序列。退出 LP_STANDBY 状态会有所不同,需要在进入 LP_STANDBY 状态之前完成不同的初始化。

进入 LP_STANDBY 时,PFSM 会自动转换到 SAFE_RECOVERY 的硬件 FSM 状态。从 SAFE_RECOVERY 状态开始,恢复计数器递增,并与恢复计数阈值进行比较(请参阅 表 5-10 中的 RECOV_CNT_REG_2)。如果达到恢复计数阈值,则 PMIC 停止尝试恢复,并需要重新启动电源。有关更多详细信息,请参阅 TPS6593 数据表。

Write 0x48:0xC3:0x08:0xF7  // LP_STANDBY_SEL=1
Write 0x48:0xC3:0x60;0x9F  // Set the STARTUP_DEST=ACTIVE 
Write 0x48:0x85:0x01:0xFE  // set I2C_0 trigger