ZHCUB79A July 2023 – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1
本用户指南中所述的 PDN 是针对 3.3V 输入电源设计的。但是,TPS65931211-Q1 NVM 还支持 5V 输入电源。TPS65931211-Q1 上的默认 NVM 设置会在 VCCA 上禁用 UV/OV,因此 PMIC 可以使用任一电压(3.3V 或 5V)。如果使用 5V 电源,则 3.3V IO 域需要一个 3.3V 分立式降压稳压器,而不是电源开关。外部 3.3V 降压稳压器可由 GPIO4 启用并需要在 10ms 的延迟内从 0V 斜升至 3.3V,此延迟是在 any2active 序列中分配给 GPIO4 的。
LDO1 配置为“旁路”,需要 3.3V 电源。此 LDO 可由分立式 3.3V 稳压器的输出供电。TI 还建议为其余 LDO(LDO3 和 LDO4)提供分立式 3.3V 稳压器,以降低功耗。VIO_IN 也必须由 3.3V 供电。
使用 5V 而不是 3.3V 时,前置稳压器的电压不能直接连接到 VDDSHV_CANUART。在这种情况下,VDDSHV_CANUART 可由同一个分立式 3.3V 降压稳压器供电,该稳压器为处理器上其余的 3.3V 信号供电。