ZHCUB79A July   2023  – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2器件版本
  8. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  9. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
    1. 4.1 其他安全特性
  10. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  12. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  13. 8设计和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
  14. 9修订历史记录

满足功能安全 ASIL-B 要求

为达到 ASIL-B 的系统功能安全级别,可以使用以下 PDN 特性:

  • 对电源电压输出进行 PMIC 过压和欠压监控
  • 使用看门狗监控安全处理器
  • MCU 错误监控
  • MCU 和主域冷复位
  • I2C 通信
  • 驱动外部电路的错误指示灯 EN_DRV(可选)
  • EN_DRV 引脚的读回