ZHCUB79A July   2023  – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2器件版本
  8. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  9. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
    1. 4.1 其他安全特性
  10. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  12. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  13. 8设计和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
  14. 9修订历史记录

其他设置

这些设置详细说明了附加设置的默认配置,例如展频、BUCK 频率和 LDO 超时。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-10 其他 NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS65931211-Q1
值 说明
PLL_CTRL EXT_CLK_FREQ 0x0 1.1MHz
CONFIG_1 TWARN_LEVEL 0x1 140C
I2C1_HS 0x0 可通过 Hs 模式主代码设置为 Hs 模式,默认为标准、快速或快速+。
I2C2_HS 0x0 可通过 Hs 模式主代码设置为 Hs 模式,默认为标准、快速或快速+。
EN_ILIM_FSM_CTRL 0x0 降压/LDO 稳压器 ILIM 中断不会影响 FSM 触发条件。
NSLEEP1_MASK 0x1 NSLEEP1(B) 不会影响 FSM 状态转换。
NSLEEP2_MASK 0x0 NSLEEP2(B) 会影响 FSM 状态转换。
CONFIG_2 BB_CHARGER_EN 0x0 禁用
BB_VEOC 0x0 2.5V
BB_ICHR 0x0 100uA
RECOV_CNT_REG_2 RECOV_CNT_THR 0xf 0xf
BUCK_RESET_REG BUCK1_RESET 0x0 0x0
BUCK2_RESET 0x0 0x0
BUCK3_RESET 0x0 0x0
BUCK4_RESET 0x0 0x0
BUCK5_RESET 0x0 0x0
SPREAD_SPECTRUM_1 SS_EN 0x0 禁用展频
SS_MODE 0x1 混合暂停
SS_DEPTH 0x0 无调制
SPREAD_SPECTRUM_2 SS_PARAM1 0x7 0x7
SS_PARAM2 0xc 0xc
FREQ_SEL BUCK1_FREQ_SEL 0x0 2.2MHz
BUCK2_FREQ_SEL 0x0 2.2MHz
BUCK3_FREQ_SEL 0x0 2.2MHz
BUCK4_FREQ_SEL 0x0 2.2MHz
BUCK5_FREQ_SEL 0x0 2.2MHz
FSM_STEP_SIZE PFSM_DELAY_STEP 0xb 0xb
LDO_RV_TIMEOUT_ REG_1 LDO1_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
LDO2_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
LDO_RV_TIMEOUT_ REG_2 LDO3_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
LDO4_RV_TIMEOUT 0xf 16ms
USER_SPARE_REGS USER_SPARE_1 0x0 0x0
USER_SPARE_2 0x0 0x0
USER_SPARE_3 0x0 0x0
USER_SPARE_4 0x0 0x0
ESM_MCU_MODE_ CFG ESM_MCU_EN 0x0 禁用 ESM_MCU。
ESM_SOC_MODE_ CFG ESM_SOC_EN 0x0 禁用 ESM_SoC。
CUSTOMER_NVM_ID_REG CUSTOMER_NVM_ID 0x0 0x0
RTC_CTRL_2 XTAL_EN 0x0 晶体振荡器禁用
LP_STANDBY_SEL 0x0 LDOINT 在待机状态下启用。
FAST_BIST 0x0 逻辑和模拟 BIST 在 BOOT BIST 上运行。
STARTUP_DEST 0x3 ACTIVE
XTAL_SEL 0x0 6pF
PFSM_DELAY_REG_1 PFSM_DELAY1 0x0 0x0
PFSM_DELAY_REG_2 PFSM_DELAY2 0x0 0x0
PFSM_DELAY_REG_3 PFSM_DELAY3 0x0 0x0
PFSM_DELAY_REG_4 PFSM_DELAY4 0x0 0x0
GENERAL_REG_0 FAST_BOOT_BIST 0x0 LBIST 在引导 BIST 期间运行
GENERAL_REG_1 REG_CRC_EN 0x0 寄存器 CRC 禁用