ZHCUB79A July   2023  – June 2026 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , TPS6593-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6. 1系统说明
  7. 2器件版本
  8. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
      1. 3.1.1 VDD_CORE 上支持 0.85V
      2. 3.1.2 使用 5V 输入电源
    2. 3.2 控制映射
  9. 4满足功能安全 ASIL-B 要求
    1. 4.1 其他安全特性
  10. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  11. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 序列:immediateOff2Safe_pd
      2. 6.3.2 序列:OrderlyOff2safe
      3. 6.3.3 序列:warmReset
      4. 6.3.4 序列:any2active
      5. 6.3.5 序列:any2_s2r
  12. 7应用示例
    1. 7.1 进入和退出 S2R(挂起至 RAM)
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  13. 8设计和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
  14. 9修订历史记录

POWERGOOD 设置

这些设置详细说明了由 PGOOD 引脚监控的项目的默认配置。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-9 POWERGOOD NVM 设置
寄存器名称 字段名称 TPS65931211-Q1
值 说明
PGOOD_SEL_1 PGOOD_SEL_BUCK1 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_BUCK2 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_BUCK3 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_BUCK4 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_2 PGOOD_SEL_BUCK5 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_3 PGOOD_SEL_LDO1 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_LDO2 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_LDO3 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_LDO4 0x1 仅电压
PGOOD_SEL_4 PGOOD_SEL_VCCA 0x1 影响 PGOOD 信号的 VCCA OV/UV 阈值
PGOOD_SEL_TDIE_WARN 0x1 影响 PGOOD 信号的热警告
PGOOD_SEL_NRSTOUT 0x1 nRSTOUT 引脚低电平状态强制 PGOOD 信号为低电平
PGOOD_SEL_NRSTOUT_ SOC 0x0 屏蔽
PGOOD_POL 0x0 当受监控输入有效时,PGOOD 信号为高电平
PGOOD_WINDOW 0x1 监测欠压和过压