ZHCUB68A July 2023 – August 2024 AWRL1432 , IWRL1432
图 2-6 中的发送器和接收器天线位置形成一个包含六个发送器和接收器对的虚拟阵列。这样可以实现物体检测更精细的方位角分辨率 (29°) 和粗略的仰角分辨率 (58°)。接收器天线在方位平面中的间距为 D (λ/2),在仰角平面中的间距也为 D (λ/2)。发送器天线在方位平面中的间距为 D (λ/2),在仰角平面中没有间隔。
图 2-6 虚拟天线阵列图 2-6 展示了随方位角变化的天线辐射图,图 2-7 展示了随 TX1 和 TX2 仰角变化的天线辐射图。这两个图展示了 TX1 和 TX2 以及 RX1、RX2 和 RX3 的辐射图。所有测量都是同时针对 Tx 和 Rx 进行的。因此,对于 -6dB 波束宽度,用户必须看到 12dB 的压降(Tx 为 6dB,Rx 为 6dB)。
图 2-7 xWRL1432BOOST EVM 方位角天线辐射图针对所有 Tx/Rx 对测量得到的方位角辐射图(角反射器放置在大约 5 米处,从 76GHz 开始具有 4GHz 带宽线性调频脉冲)。
图 2-8 xWRL1432BOOST EVM 仰角天线辐射图针对所有 Tx/Rx 对测量得到的仰角辐射图(角反射器放置在大约 5 米处,从 76GHz 开始具有 4GHz 带宽线性调频脉冲)。