ZHCUB68A July   2023  – August 2024 AWRL1432 , IWRL1432

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  XWRL1432BOOST 天线
      1. 2.1.1 PCB 材料
        1. 2.1.1.1 发送器和接收器虚拟阵列
    2. 2.2  EVM 多路复用器方框图
    3. 2.3  开关设置
    4. 2.4  LED
    5. 2.5  连接器
    6. 2.6  USB 连接器
    7. 2.7  DCA1000 HD 连接器
    8. 2.8  用于连接 LaunchPad 的 Booster Pack 连接器
    9. 2.9  CANFD 连接器
    10. 2.10 LIN PHY 连接
    11. 2.11 I2C 连接
      1. 2.11.1 EEPROM
    12. 2.12 XDS110 接口
    13. 2.13 刷写电路板
    14. 2.14 DCA1000EVM 模式
      1. 2.14.1 用于采集原始 ADC 数据的 RDIF 接口
    15. 2.15 PCB 贮存和搬运建议:
      1. 2.15.1 PCB 贮存和搬运建议
      2. 2.15.2 需要更高功率的应用
  8. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
      1. 3.1.1 XWRL1432 演示可视化入门
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图、PCB 布局和物料清单 (BOM)
    2. 4.2 EVM 设计数据库
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考文献
    1. 6.1 TI E2E 社区
  12. 7修订历史记录

引言

xWRL1432 毫米波传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件在 76GHz 至 81GHz 频带内运行。xWRL1432 专为汽车和工业应用领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计。xWRL1432BOOST EVM 支持点云数据访问和 USB 接口供电。xWRL1432BOOST EVM 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。xWRL1432BOOST EVM 配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 TI 的 Code Composer Studio™。DCA1000EVM 支持传感器的原始 ADC 数据采集。板载 XDS110 支持通过 TI 的 CCS 进行软件开发和调试。xWRL1432BOOST 可以与 MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统相连接。