ZHCUB68A July 2023 – August 2024 AWRL1432 , IWRL1432
图 2-20 展示了用于连接器件的 LIN PHY (TLIN1039DDFRQ1) 接口。LIN PHY 接口没有开关。LIN PHY 可以使用与毫米波传感器不同的电源电压运行,因此为 LIN VDD 电源提供了外部 VBAT 选项,默认情况下提供 5V_IN 电源。
图 2-20 LIN 接头和 PHY 接口
图 2-21 LIN PHY 接口为了启用外部 VBAT 电源,需要安装 R32 电阻并移除 R31 电阻。