ZHCUB68A July 2023 – August 2024
通过 CAN 连接器可从板载 CAND-FD 收发器访问 CAN_FD 接口(CAN_L 和 CAN_H 信号)。这些信号可直接连接到 CAN 总线。
图 2-17 CANFD 连接器图 2-17 中显示的 J3 连接器提供来自板载 CAND-FD 收发器 (TCAN1042HGVDRQ1) 的 CAN_L 和 CAN_H 信号。这些信号与 SPI 信号多路复用后将连接到 CAN 总线;必须选择两条路径中的一条。通过将开关 S1.5 更改为关闭位置,可以选择将 CAN 信号连接到 PHY。
图 2-18 CAN PHY 开关的模拟多路复用器
图 2-19 EVM 中使用的 CAN FD PHY