ZHCUB68 july 2023 AWRL1432
XWRL1432 没有 LVDS I/O,主要是为了降低 SOC 的整体功耗。但是,DCA1000 板需要时钟和数据接口上的 LVDS 信号来采集原始 ADC 数据,因此在板上使用 CMOS/LVDS 转换器,如下所示。数据采集接口使用 RDIF(雷达数据接口)在毫米波器件和 DCA1000 采集卡之间传输数据。无需为此对 DCA1000 采集卡进行任何更改,但需要为此使用新的低功耗 mmWave Studio。低功耗 mmWave Studio 可以解读 RDIF 接口并提供原始 ADC 数据可视化平台,以便进一步处理信号。