ZHCUB68 july 2023 AWRL1432
图 3-10 展示了 XWRL1432BOOST 上开关(S1 和 S4)的器件标识符和位置。
图 3-12 为器件提供了不同的引导模式配置。器件支持应用模式、QSPI 闪存模式(器件管理模式)和调试模式。必须先执行下面图 3-12 中所示的这种模式 (SOP) 配置。在 SOP 设置之后,需要发出 nRESET 以注册 SOP 设置。图 3-12 还提供了器件和 EVM 支持的不同工作模式的开关位置。