ZHCUB68 july 2023 AWRL1432
通过 J5 可访问板载 XDS110 (TM4C1294NCPDT) 仿真器。此连接提供以下 PC 接口:
在独立运行模式下使用时(如图 3-21 所示),通过单个 USB 连接器供电;还会使用同一 USB 连接器 J5 通过 XDS110 USB/UART 转换器传输配置和数据。正确枚举后,XDS110 的 2 个 UART 端口在设备管理器上显示为虚拟 COM 端口,类似于图 3-21 中所示。
如果 PC 无法识别上述 COM 端口,请安装最新的 EMUpack。
EVM 使用单个 UART 端口向 PC 发送器件配置和处理的数据。