ZHCUB68 july 2023 AWRL1432
表 3-1 提供了 XWRL1432BOOST 上的 LED 列表。
LED 参考标识符 | 说明 |
---|---|
D6 | 5V 电源指示 |
D5 | 复位 LED。 |
D9 |
NERROR LED 注意:需要通过开关设置来启用此功能。 |
D7 |
用户 LED:客户可编程。 注意:需要通过开关设置来启用此功能。 |
D3 | 电源正常状态指示 |