ZHCUB68A July   2023  – August 2024 AWRL1432 , IWRL1432

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  XWRL1432BOOST 天线
      1. 2.1.1 PCB 材料
        1. 2.1.1.1 发送器和接收器虚拟阵列
    2. 2.2  EVM 多路复用器方框图
    3. 2.3  开关设置
    4. 2.4  LED
    5. 2.5  连接器
    6. 2.6  USB 连接器
    7. 2.7  DCA1000 HD 连接器
    8. 2.8  用于连接 LaunchPad 的 Booster Pack 连接器
    9. 2.9  CANFD 连接器
    10. 2.10 LIN PHY 连接
    11. 2.11 I2C 连接
      1. 2.11.1 EEPROM
    12. 2.12 XDS110 接口
    13. 2.13 刷写电路板
    14. 2.14 DCA1000EVM 模式
      1. 2.14.1 用于采集原始 ADC 数据的 RDIF 接口
    15. 2.15 PCB 贮存和搬运建议:
      1. 2.15.1 PCB 贮存和搬运建议
      2. 2.15.2 需要更高功率的应用
  8. 3软件
    1. 3.1 软件、开发工具和示例代码
      1. 3.1.1 XWRL1432 演示可视化入门
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图、PCB 布局和物料清单 (BOM)
    2. 4.2 EVM 设计数据库
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考文献
    1. 6.1 TI E2E 社区
  12. 7修订历史记录

XWRL1432 演示可视化入门

xWRL1432BOOST 演示可视化入门图 3-1 演示可视化入门

必要条件:

  1. 下载最新的 SDK 包 MMWAVE-L-SDK
  2. 下载最新的 XDS110 驱动程序。这是与 Code Composer Studio (CCS) 捆绑在一起的。

入门步骤:

  • 第 1 步:将 EVM 连接到 micro USB 端口。用户不需要连接到桶形插孔。
  • 第 2 步:导航到 MMWAVE-L-SDK 下载位置并运行低功耗雷达可视化工具 (Low Power Radar Visualizer)。可视化工具位于 <MMWAVE_L_SDK_5_INSTALL_DIR>\tools\visualizer\Low_power_visualizer_5.x.x.x\visualizer.exe。
  • 第 3 步:通过 USB 将 EVM 连接到 PC。用户不需要连接到桶形插孔。
  • 第 4 步(可选):对非默认固件/应用映像进行编程。
    1. 导航至“Flash”选项卡。
    2. 自动检测 COM 端口(按刷新图标)并选择器件 COM 端口(如果尚未选择)。
    3. 按照可视化工具中所示的后续步骤进行操作。
  • 第 5 步:配置器件
    1. 导航至 Configuration Dashboard 选项卡。
    2. 自动检测 COM 端口(按刷新图标)并选择器件 COM 端口(如果尚未选择)。
    3. 选择 Configuration Selection 下的预设配置。
    4. 点击 Send Selected Config
  • 第 5 步:“Plots”选项卡会显示点云信息。