ZHCUB57A July   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3TPS65219 资源概览
  7. 4EVM 配置
    1. 4.1 配置 USB 转 I2C 适配器
    2. 4.2 配置接头
    3. 4.3 测试点
  8. 5NVM 编程
    1. 5.1 TPS6521905 默认 NVM 设置
    2. 5.2 初始化状态下的 NVM 编程
  9. 6图形用户界面 (GUI)
    1. 6.1 I2C 通信端口和适配器调试
    2. 6.2 入门
      1. 6.2.1 查找 GUI
      2. 6.2.2 下载所需的软件
      3. 6.2.3 启动 GUI
      4. 6.2.4 连接到 EVM
    3. 6.3 配套资料页面
    4. 6.4 寄存器映射页面
    5. 6.5 NVM 配置页面
      1. 6.5.1 NVM 字段
      2. 6.5.2 创建和加载自定义配置
    6. 6.6 序列配置
    7. 6.7 NVM 编程页面
    8. 6.8 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM-SKT 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM-SKT PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM-RSM 原理图
    4. 7.4 TPS65219EVM-RSM PCB 层
    5. 7.5 物料清单
  11. 8修订历史记录

硬件

本节列出了运行该 EVM 所需的最低硬件要求。

  • EVM
    • 表 2-1 中列出的其中一个 TPS65219EVM 插座板:

    • 表 2-1 TPS65219EVM 插座板
      插座板器件型号包含的 PMIC封装尺寸
      TPS65219EVM-SKTTPS6521905RHBR5mm x 5mm
      TPS65219EVM-RSMTPS6521905RSMR4mm x 4mm
    • 注: 该插槽式 EVM 可用于重新编程和基本测试(例如:测量输出电压以及收集上电序列波形等),但不得用于测试负载瞬态和效率等特定性能参数,因为插座引脚和插座的布局会引入不代表实际应用条件的寄生效应。
  • 主机
    • 使用 EVM 软件需要具有可用 USB 端口的计算机。EVM 软件在计算机上运行并通过 USB-A 转 Micro-B 电缆与 EVM 通信。

  • 电源
    • 对 VSYS 使用外部电源时,需要 5V 直流电源来为 EVM 供电。TPS65219 插槽式 EVM 还可通过 uUSB 电缆提供的 5V 电压为 VSYS 供电。