ZHCUB57A July   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3TPS65219 资源概览
  7. 4EVM 配置
    1. 4.1 配置 USB 转 I2C 适配器
    2. 4.2 配置接头
    3. 4.3 测试点
  8. 5NVM 编程
    1. 5.1 TPS6521905 默认 NVM 设置
    2. 5.2 初始化状态下的 NVM 编程
  9. 6图形用户界面 (GUI)
    1. 6.1 I2C 通信端口和适配器调试
    2. 6.2 入门
      1. 6.2.1 查找 GUI
      2. 6.2.2 下载所需的软件
      3. 6.2.3 启动 GUI
      4. 6.2.4 连接到 EVM
    3. 6.3 配套资料页面
    4. 6.4 寄存器映射页面
    5. 6.5 NVM 配置页面
      1. 6.5.1 NVM 字段
      2. 6.5.2 创建和加载自定义配置
    6. 6.6 序列配置
    7. 6.7 NVM 编程页面
    8. 6.8 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM-SKT 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM-SKT PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM-RSM 原理图
    4. 7.4 TPS65219EVM-RSM PCB 层
    5. 7.5 物料清单
  11. 8修订历史记录

TPS65219 资源概览

TPS65219 PMIC 包含七个稳压器:3 个降压稳压器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 3.5A 的电流,其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式。LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之间,可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。表 3-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65219 PMIC 具有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚,可提供完整的电源组,满足各种 SoC 的要求。

表 3-1 TPS65219 电源资源
输入电压输出电压电流功能说明
BUCK12.5V - 5.5V0.6V - 3.4V3.5A
  • 2.3MHz 开关频率
  • 动态电压调节
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护。
BUCK22.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
BUCK32.5V - 5.5V0.6V - 3.4V2A
LDO11.5V 至 5.5V(LDO、负载开关)

1.5V 至 3.4V(旁路)

0.6V 至 3.4V (LDO)

1.5V 至 3.4V(旁路)

400mA
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 可配置为负载开关和旁路模式。
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO21.5V 至 5.5V(LDO、负载开关)

1.5V 至 3.4V(旁路)

0.6V 至 3.4V (LDO)

1.5V 至 3.4V(旁路)

400mA
LDO32.2V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA
  • 可编程电源时序和默认电压。
  • 可配置为负载开关
  • 集成了电压监控器,可实现欠压保护
LDO42.2V - 5.5V1.2V - 3.3V300mA

TPS65219 与 TPS65219-Q1 的比较

此 PMIC 有两个版本:TPS65219 支持环境温度范围为 -40°C 至 +105°C 的工业应用,TPS65219-Q1 支持需要 -40°C 至 +125°C 更宽工作温度范围的汽车应用。表 3-2 展示了工业和汽车 PMIC 型号之间的差异。

表 3-2 TPS65219 与 TPS65219-Q1 的比较
特性TPS65219

(工业)

TPS65219-Q1

(汽车)

目标处理器AM62x

13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW)

AM62x-Q1

17.2mm x 17.2mm、0.8mm 间距、441 引脚 FCBGA (AMC)

开关频率高达 2.3MHz

准固定频率

  • 汽车 PFM
  • 强制 PWM
高达 2.3MHz。能够根据器件配置实现准固定频率或固定频率

准固定频率

  • 汽车 PFM
  • 强制 PWM

固定频率

  • 可用扩频
自然通风工作温度范围 TA40°C 至 105°C40°C 至 125°C
运行结温 TJ-40°C 至 125°C-40°C 至 150°C
功能安全型否功能安全型(TI 质量管理流程、功能安全时基故障率计算和故障模式分布可用)
封装两个封装选项
  • 4mm×4mm、0.4mm 间距 VQFN
  • 5mm×5mm、0.5mm 间距 VQFN
一个封装选项
  • 5mm×5mm、0.5mm 间距 VQFN
  • (可湿性侧面)

TPS65219 多功能引脚

TPS65219 具有三个可根据功能用途进行配置的多功能引脚。表 3-3 展示了每个引脚的可用功能以及这些引脚是如何配置和运行的。

注:

只有 MODE/RESET 或 MODE/STBY 引脚之一可以配置为 MODE。如果两者都配置为 MODE,则优先采用 MODE/RESET,而 MODE/STBY 将被忽略。

表 3-3 TPS65219 多功能引脚
引脚名称引脚配置运行
VSEL_SD/VSEL_DDRVSEL_SD

SD 卡 IO 电压选择

触发电压在 1.8V 和基于寄存器的 VLDO1 或 VLDO2 之间变化。极性是可配置的。
VSEL_DDR

DDR 电压选择

硬接线上拉、下拉或悬空。将 VBUCK3 设置为 1.35V、1.2V 或基于寄存器的 VBUCK3。电平敏感。
MODE/RESET模式

强制降压转换器进入 PWM 或自动进入 PFM 模式

连接到 SoC 或硬接线上拉/下拉。电平敏感。
复位

强制进行热复位或冷复位。

连接到 SoC。

热复位:将输出电压复位为默认值

冷复位:按顺序关闭所有启用的电压轨,然后再次上电

边沿敏感。

MODE/STBY模式

强制降压转换器进入 PWM 或自动进入 PFM 模式

引脚状态决定降压转换器的开关模式。将引脚设置为低电平并使持续时间超过 tDEGLITCH_MFP,以强制降压稳压器进入 PWM 模式。通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_I2C_CTRL ,也可以选择 I2C。
STBY

低功耗模式

禁用选择的电源轨。将引脚设置为低电平,并使持续时间超过 MODE 和 STBY 可以组合。电平敏感。