ZHCUB57A July   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3TPS65219 资源概览
  7. 4EVM 配置
    1. 4.1 配置 USB 转 I2C 适配器
    2. 4.2 配置接头
    3. 4.3 测试点
  8. 5NVM 编程
    1. 5.1 TPS6521905 默认 NVM 设置
    2. 5.2 初始化状态下的 NVM 编程
  9. 6图形用户界面 (GUI)
    1. 6.1 I2C 通信端口和适配器调试
    2. 6.2 入门
      1. 6.2.1 查找 GUI
      2. 6.2.2 下载所需的软件
      3. 6.2.3 启动 GUI
      4. 6.2.4 连接到 EVM
    3. 6.3 配套资料页面
    4. 6.4 寄存器映射页面
    5. 6.5 NVM 配置页面
      1. 6.5.1 NVM 字段
      2. 6.5.2 创建和加载自定义配置
    6. 6.6 序列配置
    7. 6.7 NVM 编程页面
    8. 6.8 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM-SKT 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM-SKT PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM-RSM 原理图
    4. 7.4 TPS65219EVM-RSM PCB 层
    5. 7.5 物料清单
  11. 8修订历史记录

序列配置

TPS65219 GUI 具有序列配置选项卡,用于修改和绘制上电和下电序列。Power-Up Sequence 和 Power-Down Sequence 选项卡根据相应的设置,将每个信号的电压电平绘制为时间的函数。

绘制特性

图 6-11 展示了序列配置选项卡的特性。

TPS65219, TPS65219EVM-SKT 序列绘制工具图 6-11 序列绘制工具
注: 图中的上升和下降持续时间不准确。实际上升和下降时间取决于负载电容和其他变量。
  1. Power-Up Sequence 和 Power-Down Sequence 绘制选项卡。
  2. 绘制时,在活动状态下禁用的电源轨始终保持低电平。在 Power Resources 或 Digital Pins Configuration 选项卡中配置这些设置。
  3. 时隙分配:具有 16 种可能的时隙分配(时隙 0 至时隙 15),可将这些时隙分配给每个电源轨,以实现灵活的电源序列。
  4. 时隙持续时间:具有四个可能的时隙持续时间(0ms、1.5ms、3ms、10ms),可将这些时隙持续时间分配给每个时隙,以实现灵活的电源序列。
  5. 将鼠标悬停在图上时,将显示绘制菜单栏。菜单栏选项对该特性进行了详细说明
  6. 点击图例中的信号可更改可见性。
  7. 按下 Generate Plot 按钮可绘制设计。根据哪个信号先上升或先下降来对信号进行排序

菜单栏选项

绘制菜单栏有多项设置,包括:

  • 摄像机: 将绘图下载为 PNG 格式
  • 缩放:在图上左键点击并拖动鼠标可放大所选区域。默认启用。
  • 平移:左键点击并拖动鼠标可导航绘图。
  • 放大
  • 缩小
  • 自动缩放图形
  • 复位轴
  • 像尖峰那样切换
  • 悬停时显示最近的数据
  • 悬停时比较数据。默认启用。