ZHCUB57A July 2023 – August 2026
本用户指南介绍了 TPS65219 编程板的特性、运行和使用情况。为了支持 NVM 编程,TI 提供了两种插槽式 EVM,每种 EVM 采用不同的封装尺寸。TPS65219EVM-SKT 是 5x5 插槽式 EVM 的可订购器件型号,TPS65219EVM-RSM 是 4x4 插槽式 EVM 的可订购器件型号。每个 EVM 都是一个组装完备的平台,用于使用板载 USB 转 I2C 适配器对 TPS65219 NVM 存储器进行编程。该 PCB 包括电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。