ZHCUB57A July   2023  – August 2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2要求
    1. 2.1 硬件
    2. 2.2 软件
  6. 3TPS65219 资源概览
  7. 4EVM 配置
    1. 4.1 配置 USB 转 I2C 适配器
    2. 4.2 配置接头
    3. 4.3 测试点
  8. 5NVM 编程
    1. 5.1 TPS6521905 默认 NVM 设置
    2. 5.2 初始化状态下的 NVM 编程
  9. 6图形用户界面 (GUI)
    1. 6.1 I2C 通信端口和适配器调试
    2. 6.2 入门
      1. 6.2.1 查找 GUI
      2. 6.2.2 下载所需的软件
      3. 6.2.3 启动 GUI
      4. 6.2.4 连接到 EVM
    3. 6.3 配套资料页面
    4. 6.4 寄存器映射页面
    5. 6.5 NVM 配置页面
      1. 6.5.1 NVM 字段
      2. 6.5.2 创建和加载自定义配置
    6. 6.6 序列配置
    7. 6.7 NVM 编程页面
    8. 6.8 附加特性
  10. 7原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 7.1 TPS65219EVM-SKT 原理图
    2. 7.2 TPS65219EVM-SKT PCB 层
    3. 7.3 TPS65219EVM-RSM 原理图
    4. 7.4 TPS65219EVM-RSM PCB 层
    5. 7.5 物料清单
  11. 8修订历史记录

TPS6521905 默认 NVM 设置

用户可编程型号默认禁用所有降压稳压器、LDO 和 GPIO,并将相应的输出电压寄存器设置为最低值。除下表所列设置外,其他所有 NVM 寄存器设置均配置为 0h。

表 5-1 TPS6521905 寄存器未配置为 0h
寄存器地址位字段名称值
0x017-0TI_NVM_ID0x05
0x057LDO2_SLOW_PU_RAMP0x1
0x087BUCK3_BW_SEL0x1
0x097BUCK2_BW_SEL0x1
0x0A7BUCK1_BW_SEL0x1
0x205-4EN_PB_VSENSE_CONFIG0x1
0x257MASK_INT_FOR_PB0x1
0x266-0I2C_ADDRESS0x30