ZHCUB44B may   2023  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 安装
    2. 3.2 软件说明
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  12. 7修订历史记录

电源要求

J12 处的 USB 连接为 EVM 提供 5V 电源。如果使用 DAC8811EVM-GUI,则必须进行此连接,因为 FT4222 由电路板上的其中一个 LDO 供电。两个 LDO 将 USB 电源转换为分别用于 VDD 和 VREF 的 3.3V 和 2.5V 电源。如果需要使用外部电源为 DAC8811 供电或进行调节,则可以使用跳线选项来断开电源。必须在外部提供 VCC 和 VSS,使 OPA2828 或使用的任何其他运算放大器正常运行。由于默认配置适用于 ±10V 输出,TI 建议为 VCC 提供 11V 至 18V 的电压,为 VSS 提供 -11V 至 -18V 的电压。表 3-1 汇总了外部电源连接信息。

表 2-1 DAC8811EVM 电源输入
端子 名称 功能
J1 VCC 为 OPA2828 VCC 外连 +11V 至 +18V(必需)
J2 VSS 为 OPA2828 VSS 外连 -11V 至 -18V(必需)
J3 GND 接地连接
J4 VDD 可选外部 VDD 电源(使用外部电源时断开 J9)
J5 VREF 可选外部 VREF 电源(使用外部电源时断开 J10)