ZHCUB44B may 2023 – june 2023 DAC8801 , DAC8811
DAC8811EVM 具有各种用于测量和调试的测试点。表 3-4 说明了每个测试点的功能。
| 测试点 | 网 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VDAC | DAC8811 输出范围为 0V 至负 VREF |
| TP2 | VREF | DAC8811 基准电压 |
| TP3(未安装) | +IN_A | OPA2828 中第一个运算放大器的同相输入 |
| TP4(未安装) | +IN_B | OPA2828 中第二个运算放大器的同相输入 |
| TP5(未安装) | -IN_A | OPA2828 中第一个运算放大器的反相输入 |
| TP6 | VOUT | OPA2828 电路的 ±10V 输出 |
| TP7 | REF 2p5V | 由 REF5025 提供的板载 2.5V 基准 |
| TP8(未安装) | REF_TEMP | REF5025 的 TEMP 引脚 |
| TP9 | USB 5 V | USB 连接提供的板载 5V 电源 |
| TP10 | LDO 3p3V | TPS73433-Q1 提供的板载 3.3V 电源 |
| TP11、TP12、TP13、TP14、TP15 | GND | 接地连接 |