ZHCUB44B may   2023  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 安装
    2. 3.2 软件说明
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  12. 7修订历史记录

规格

图 2-1 显示了 DAC8811EVM 电路板的方框图。默认情况下,DAC8811EVM 通过 USB-A 转 Micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。

GUID-20230602-SS0I-X6P1-48BW-WQQQVSS8BH7Q-low.svg图 1-1 DAC8811EVM 功能方框图

使用默认跳线设置时,USB 通过板载低压降稳压器 (LDO) 为 VDD 提供 3.3V 电源,并为 VREF 提供 2.5V 基准电压。VDD 通过 J9 供电,VREF 通过 J10 供电。要使用外部电源,请移除连接跳线的分流器,然后在 J3 (GND)、J4 (VDD) 上使用香蕉插孔连接器,并在 J5 (VREF) 上使用 SMA 连接器。

OPA2828 通过 J1 (VCC) 和 J2 (VSS) 的外部香蕉插孔连接器供电。第一个放大器将 DAC8811 电流输出转换为电压,然后第二个放大器将输出增益为双极 ±10V 输出。OPA2828 电路可配置为支持其他增益或转换值以及其他运算放大器。