ZHCUB44B may 2023 – june 2023
要启动软件,请定位到开始 菜单中的 Texas Instruments 文件夹,然后选择 DAC8811EVM 图标。
如图 4-4 所示,如果正确连接了板载 FTDI 控制器,则屏幕底部的状态栏会显示 CONNECTED。如果控制器连接不正确或根本没有连接,则状态栏会显示 DEMO。如果在连接 EVM 时图形用户界面 (GUI) 未显示 CONNECTED 状态,请拔下 EVM 并重新连接,然后重新启动 GUI 软件。
图 3-4 DAC8811EVM GUI 连接检测图 4-5 显示了 DAC8811EVM GUI 的 DAC8811 寄存器 页面。此页面允许直接访问 DAC8811 数据寄存器。GUI 可处理页面地址管理,从而实现对寄存器的无缝访问。
页面中央的 Register Map 部分列出了该寄存器。Register Map 部分正上方有四个用于访问数据寄存器的按钮。
要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 菜单选项下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件。
图 4-6 显示了 Register Map 上方的 Register 页面上提供的单个配置按钮 Write Selected,用户可以通过此按钮与器件寄存器进行交互: