ZHCUB44B may   2023  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设置
    4. 2.4 接头信息
    5. 2.5 测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 安装
    2. 3.2 软件说明
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  12. 7修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 5-1 列出了 DAC8811EVM 物料清单 (BOM)。

表 4-1 DAC8811EVM 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C1、C2、C3、C8 4 10µF 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRT188R61E106ME13D MuRata
C4、C5、C6、C7、C18、C19、C24、C25、C26 9 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603 0603 06035C104K4Z4A AVX
C10 1 2000pF 电容,陶瓷,2000pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 GRM2165C2A202JA01D MuRata
C12、C14、C15、C17、C20、C23 6 4.7µF 电容,陶瓷,4.7μF,16V,±10%,X7R,0603 0603 GRM188Z71C475KE21D MuRata
C13 1 1µF 电容,陶瓷,1μF,10V,+/-10%,X7R,0805 0805 C0805C105K8RACTU Kemet
C16 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 06033C101KAT2A AVX
C21 1 0.01µF 电容,陶瓷,0.01μF,10V,+/-10%,X7R,0603 0603 0603ZC103KAT2A AVX
C22 1 0.47µF 电容,陶瓷,0.47uF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R71E474KA12D MuRata
C27、C28 2 20pF 电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08051A200JAT2A AVX
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J2、J3、J4 4 标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm Keystone_575-4 575-4 Keystone
J5、J6 2 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT 末端发射 SMA 142-0701-801 Cinch Connectivity
J8 1 接头,2.54mm,3x2,金,TH 接头,2.54mm,3x2,TH 61300621121 Wurth Elektronik
J9、J10、J11 3 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
J12 1 插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT 10118194-0001LF FCI
L1 1 600Ω 铁氧体磁珠,600Ω @ 100MHz,1A,0603 0603 782633601 Wurth Elektronik
R3 1 2.00k 电阻,2.00k,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-202-B-T5 Susumu Co Ltd
R4 1 8.06k 电阻,8.06k,0.1%,0.1W,0603 0603 RT0603BRD078K06L Yageo America
R6 1 1.00k 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 0603 RT0603BRD071KL Yageo America
R7 1 20.0 电阻,20.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0720RL Yageo
R9、R10、R11、R19 4 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-070RL Yageo
R12 1 12.0k 电阻,12.0k,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-123-B-T5 Susumu Co Ltd
R13 1 47.0k 电阻,47.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0747KL Yageo
R14、R17 2 10k 电阻,10k,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-0710KL Yageo
R15、R16 2 10.0 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710RL Yageo
R18 1 1.00Meg 电阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RMCF0603FG1M00 Stackpole Electronics Inc
SH-J1、SH-J2 2 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP6 2 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点 5002 Keystone Electronics
TP2、TP7、TP9、TP10 4 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone Electronics
TP11、TP12、TP13、TP14、TP15 5 测试点,多用途,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 建立时间为 0.5us 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC,DGK0008A (VSSOP-8) DGK0008A DAC8811IBDGKR 德州仪器 (TI)
U2 1 低失调电压,低温漂,低噪声,45MHz,36V JFET 输入运算放大器 VSSOP8 OPA2828IDGNT 德州仪器 (TI)
U3 1 低噪声,极低温漂,精密电压基准,-40°C 至 125°C,8 引脚 SOIC (D),绿色(RoHS,无锑/溴) D0008A REF5025AID 德州仪器 (TI)
U4 1 单路输出高 PSRR LDO,250mA,固定 3.3V 输出,2.7 至 6.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT (DDC),-40 至 105°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DDC0005A TPS73433TDDCRQ1 德州仪器 (TI)
U5 1 USB 桥接器,USB 转 I²C/SPI USB 2.0 I²C,SPI 32-VQFN (5x5) VQFN32 FT4222HQ-D-R FTDI
U6 1 具有三态输出 CMOS 逻辑电平位移器的单电源四路缓冲门,PW0014A,LARGE T&R PW0014A SN74LV4T125PWR 德州仪器 (TI)
U7、U8、U9 3 具有 10pF 电容、击穿电压为 9V、采用 0402 封装的单通道 ESD 保护,DPY0002A (X1SON-2) DPY0002A TPD1E10B09DPYR 德州仪器 (TI)
Y1 1 晶体,12MHz,30ppm,SMD 3.20mm x 0.70mm x 2.50mm 7M-12.000MAHE-T TXC Corporation