ZHCUB35 may   2023

 

  1.   1
  2.   AFE882H1 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2系统设置
    1. 2.1 软件设置
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
        1. 2.2.3.1 电源配置
        2. 2.2.3.2 外部 SPI 和 UART 控制器
  6. 3详细说明
    1. 3.1 硬件说明
      1. 3.1.1 工作原理
      2. 3.1.2 信号定义
      3. 3.1.3 XTR305 配置
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “High Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 AFE882H1 寄存器页面
  7. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 电路板原理图
    2. 4.2 PCB 元件布局
    3. 4.3 物料清单

物料清单

表 4-1 列出了 AFE882H1EVM 物料清单 (BOM)。

表 4-1 AFE882H1EVM 物料清单
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
C1、C2、C3、C7、C17、C18、C19、C20、C21 9 0.1µF 电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603 0603 06033C104JAT2A AVX
C4, C6 2 680pF 电容,陶瓷,680pF,50V,+/-10%,X7R,0805 0805 08055C681KAT2A AVX
C5 1 10µF 电容,陶瓷,10µF,16V,+/-10%,X7R,0805 0805 CL21B106KOQNNNG Samsung(三星)
C8、C9 2 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H222JA01D MuRata
C10、C11 2 680pF 电容,陶瓷,680pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08051A681JAT2A AVX
C12 1 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08053A472JAT2A AVX
C13 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2C0G1H102J050BA TDK
C14、C15、C25、C26 4 10µF 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-20%,X5R,0603 0603 GRT188R61E106ME13D MuRata(村田)
C16 1 0.047µF 电容,陶瓷,0.047uF,50V,+/-5%,X7R,0805 0805 08055C473JAT2A AVX
C22 1 1µF 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0805 0805 B37941K9105K62 TDK
C23、C24、C29 3 4.7µF 电容,陶瓷,4.7μF,16V,±10%,X7R,0603 0603 GRM188Z71C475KE21D MuRata
C27、C28、C30、C31、C32、C34、C35、C36 8 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603 0603 06035C104K4Z4A AVX
C33 1 0.47uF 电容,陶瓷,0.47uF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R71E474KA12D MuRata(村田)
C37、C38 2 20 pF 电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 08051A200JAT2A AVX
D1、D2 2 5V 二极管,TVS,双向,5V,14.5Vc,SOD323,2 引线,封装 1.9x1.45mm,无极性标记 SOD323,2 引线,封装 1.9x1.45mm,无极性标记 CDSOD323-T05SC Bourns
D3 1 100 V 二极管,开关,100V,0.15A,SOD-123 SOD-123 1N4148W-TP Micro Commercial Components
D4 1 75 V 二极管,开关,75V,0.3A,SOT-23 SOT-23 BAV99-7-F Diodes Inc.
D5 1 15V 二极管,TVS,双向,15V,SOD323,2 引线,封装 1.9x1.45mm,无极性标记 SOD323,2 引线,封装 1.9x1.45mm,无极性标记 CDSOD323-T15SC Bourns
D6、D7、D8 3 150V(典型值)钳位,Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,0603(公制 1608) 0603 PGB1010603MRHF Littelfuse Inc
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1、J2 2 接头,100mil,2x2,金,TH 2x2 接头 TSW-102-07-G-D Samtec
J3、J4、J6 3 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
J5、J26 2 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
J7、J8、J22、J23、J24 5 标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm Keystone_575-4 575-4 Keystone
J9 1 接头,2.54mm,7x2,金,TH 插头,2.54mm,7x2,TH 61301421121 Wurth Elektronik
J10、J11、J12、J13、J14、J17、J18 7 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT 末端发射 SMA 142-0701-801 Cinch Connectivity
J15、J20、J25 3 接头,2.54mm,3x2,金,TH 接头,2.54mm,3x2,TH 61300621121 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
J16 1 接头,2.54mm,5x2,金,TH 接头,2.54mm,5x2,TH 61301021121 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
J19、J21、J27 3 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J28 1 插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A, SMT 10118194-0001LF FCI
L1 1 500Ω 铁氧体磁珠,500Ω(100MHz 时),2.5A,1206 1206 742792116 Wurth Elektronik
L2 1 600Ω 铁氧体磁珠,600Ω @ 100MHz,1A,0603 0603 782633601 Wurth Elektronik
R2、R4 2 15.8 电阻,15.8,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0715R8L Yageo
R3、R6、R13、R14 4 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07100KL Yageo
R7 1 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-071KL Yageo
R8、R9、R39 3 1.00Meg 电阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 RMCF0603FG1M00 Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)
R10、R12 2 200k 电阻,200k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-07200KL Yageo
R11 1 30.0k 电阻,30.0k,0.1%,0.125W,0805 0805 RG2012P-303-B-T5 Susumu Co Ltd
R16 1 15.0 电阻器,15.0,0.1%,0.125W,0805 0805 RT0805BRD0715RL Yageo America
R17 1 499 电阻,499,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-4990-B-T5 Susumu Co Ltd
R18、R22、R24 3 1.00k 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,0603 0603 RT0603BRD071KL Yageo America
R19 1 8.87k 电阻,8.87k,0.1%,0.125W,0805 0805 RG2012P-8871-B-T5 Susumu Co Ltd
R20、R23 2 2.20k 电阻,2.20k,0.1%,0.1W,0603 0603 RG1608P-222-B-T5 Susumu Co Ltd
R25、R26、R27、R28、R31、R32、R33、R34 8 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710KL Yageo
R29 1 100 电阻,100,0.1%,0.1W,0603 0603 RT0603BRD07100RL Yageo America
R30 1 249 电阻,249,0.1%,0.25W,1206 1206 TNPW1206249RBEEA Vishay-Dale
R35、R36 2 10.0 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710RL Yageo
R37 1 12.0k 电阻,12.0k,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0712KL 国巨 (Yageo)
R38 1 47.0k 电阻,47.0kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0747KL Yageo
R40 1 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-070RL Yageo
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9 9 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP4、TP6、TP7、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP20 13 测试点,微型,白色,TH 白色微型测试点 5002 Keystone
TP2、TP3、TP5、TP8、TP17、TP18、TP19 7 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone
TP24、TP25、TP26、TP27、TP28、TP29 6 测试点,多用途,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 AFE882H1RRUT UQFN24 AFE882H1RRUT 德州仪器 (TI)
U2 1 XTR305 工业模拟电流/电压输出驱动器,RGW0020A (VQFN-20) RGW0020A XTR305IRGWT 德州仪器 (TI)
U3 1 Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56 VQFN-56 FT4232H-56Q-TRAY FTDI
U4 1 适用于成本敏感型系统的 350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器,DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TLV333IDBVR 德州仪器 (TI)
U5 1 单路输出高 PSRR LDO,250mA,固定 3.3V 输出,2.7 至 6.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT (DDC),-40 至 105°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DDC0005A TPS73433TDDCRQ1 德州仪器 (TI)
U6 1 单路输出低输入电压要求 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DBV0005A TPS72118DBVR 德州仪器 (TI)
U7 1 具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14 WQFN14 TXU0304BQA 德州仪器 (TI)
U8 1 具有施密特触发输入和三态输出的汽车类 4 位定向电压电平转换器 WQFN14 TXU0204BQA 德州仪器 (TI)
U9 1 具有施密特触发输入和三态输出的 single-bit 定向电压电平转换器 VSSOP8 TXU0202DCU 德州仪器 (TI)
Y1 1 晶体,12MHz,30ppm,18pF,SMD 11.4x4.7mm ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T Abracon Corporation