ZHCUB35 may 2023
图 3-1 展示了 AFE882H1EVM 板的方框图。AFE882H1 通过 USB-A 转 Micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。
使用默认跳线设置时,USB 为 PVDD 提供 3.3V 电源,为 IOVDD 提供 1.8V 电源。PVDD 通过 J26 提供电源,IOVDD 通过 J27 提供电源。要使用外部电源,请移除连接跳线的分流器,然后针对 PVDD 在 J22 上使用香蕉插孔,并针对 IOVDD 在 J24 上使用香蕉插孔
AFE882H1 的输出设置 XTR305 电流或电压输出驱动器的输入电压。XTR305 需要在香蕉插孔连接器 J7 和 J8 上施加 ±15V 电源。通过 XTR305 的电阻器设置,可以将输出设置为 ±11V 的电压范围或 –25mA 至 +25mA 的电流范围。在 SMA 连接器 J11 上访问 AFE882H1 输出,在 J12 上访问 XTR305 输出。
SMA 连接器 J14 耦合到 AFE882H1 的 HART 输入。J4 和 J6 上的跳线决定 HART 信号是否容性耦合到器件,或者 HART 信号是否通过外部滤波器连接到器件。在 SMA 连接器 J18 上访问 HART 输出。SMA 连接器 J10 和 J13 连接到 AFE882H1 上 16 位 ADC 的输入,SMA 连接器 J17 连接到器件 CLK_OUT 输出时钟。