ZHCUB35 may   2023

 

  1.   1
  2.   AFE882H1 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2系统设置
    1. 2.1 软件设置
    2. 2.2 硬件设置
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 电源配置和跳线设置
      3. 2.2.3 连接硬件
        1. 2.2.3.1 电源配置
        2. 2.2.3.2 外部 SPI 和 UART 控制器
  6. 3详细说明
    1. 3.1 硬件说明
      1. 3.1.1 工作原理
      2. 3.1.2 信号定义
      3. 3.1.3 XTR305 配置
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “High Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 AFE882H1 寄存器页面
  7. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 电路板原理图
    2. 4.2 PCB 元件布局
    3. 4.3 物料清单

硬件设置

本节介绍 EVM 的总体系统设置。一台本地计算机运行通过板载 FTDI 控制器向 AFE882H1EVM 提供接口的软件。USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。低压降稳压器 (LDO) 生成用于 PVDD 和 IOVDD 的 3.3V 和 1.8V 电源,用作 EVM 板上的电源电压。在 3.3V 和 1.8V LDO 电源断开后,可通过香蕉插孔端子使用可选的外部 PVDD 和 IOVDD 连接。电路板上的 XTR305 需要具有 +15V 和–15V 电源才能通过香蕉插孔端子运行。