ZHCUB35 may 2023
AFE882H1EVM 提供到器件电源引脚的电气连接。表 2-1 显示了相关连接。
表 2-1 总结了所有 EVM 跳线功能。
| 端子 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| J7 | +15V | XTR305 V+ 的外部 +15V 电源(XTR305 需要) |
| J8 | -15V | XTR305 V– 的外部 –15V 电源(XTR305 需要) |
| J22 | PVDD | 可选外部 PVDD 电源(使用外部电源时断开 J26) |
| J23 | GND | 接地连接 |
| J24 | IOVDD | 可选外部 IOVDD 电源(使用外部电源时断开 J27) |
AFE882H1EVM 上的跳线设置对于 EVM 的正常运行至关重要。表 2-2 提供了 EVM 上可配置的跳线设置的详细信息。图 2-3 定义了 AFE882H1EVM,展示了板上的默认跳线连接。
| 标头 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| J3 | POL_SEL |
短接 1-2 – POL_SEL 将警报电压设置为高电平(默认设置) 短接 2-3 – POL_SEL 将警报电压设置为低电平 |
| J4 | HART_IN |
短接 1-2 – HART 接收器输入设置为内部滤波器(默认设置) 短接 2-3 – HART 接收器输入设置为外部滤波器 |
| J5 | REF_EN |
短接 1-2 – REF_EN 接地,禁用内部基准 开路 – REF_EN 通过上拉电阻器连接到 IOVDD,启用内部基准(默认设置) |
| J6 | RX_INF |
短接 1-2 – RX_IN 连接到内部滤波器的 680pF 电容器(默认设置) 短接 2-3 – RX_INF 设置为外部滤波器 |
| J19 | XTR_OD |
短接 1-2 – GUI 控制 XTR 输出禁用(默认设置) 短接 2-3 – 硬启用 XTR 输出 开路 – 禁用 XTR 输出 |
| J20 | XTR_LOAD |
短接 1-2 – XTR 输出负载设置为 249Ω 短接 3-4 – XTR 输出负载设置为 100Ω 短接 5-6 – XTR 输出负载设置为 1µF 开路 – 未连接 XTR 输出负载(默认设置) |
| J21 | XTR_M2 |
短接 1-2 – GUI 控制 XTR 电压或电流输出选择(默认设置) 短接 2-3 – XTR 设置为电流输出 开路 – XTR 设置为电压输出 |
| J25 | DISABLE |
短接 1-2 – 禁用 FTDI SPI 电平转换器 开路 1-2 – 启用 FTDI SPI 电平转换器(默认设置) 短接 3-4 – 禁用 FTDI UART 电平转换器 开路 3-4 – 启用 FTDI UART 电平转换器(默认设置) 短接 5-6 – 禁用 FTDI 复位电平转换器 开路 5-6 – 启用 FTDI 复位电平转换器(默认设置) |
| J26 | PVDD |
短接 1-2 – 通过 USB 电源为 PVDD 供电(默认设置) 开路 – 通过 J22 为 PVDD 供电 |
| J27 | IOVDD |
短接 1-2 – 通过 3.3V USB 电源为 IOVDD 供电 短接 2-3 – 通过 1.8V USB 电源为 IOVDD 供电(默认设置) 开路 – 通过 J24 为 IOVDD 供电 |