ZHCUB15C February   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS389006-Q1 应用
  4. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS389006Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS389006Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  5. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  6. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
      1. 4.1.1 TPS389006Q1EVM 硬件设置
      2. 4.1.2 TPS389006Q1EVM 软件设置
    2. 4.2 TPS389006Q1EVM GUI 快速入门
    3. 4.3 TPS389xxx-Q1 的示例操作
  7. 5修订历史记录

TPS389xxx-Q1 的示例操作

下面的示例显示了一个 TPS389004-Q1,用于监控 TPS389006Q1EVM 上的四个电压电源轨。在评估 TPS389004-Q1 之前,请遵循节 4.1.1和节 4.1.2中的步骤。在此示例中,TPS389006Q1EVM 设置为在 ACT 引脚置为有效后监控多个电源轨。下面的图 4-16 显示了如何设置 TPS389006Q1EVM 来监控四个电压电源轨。

TPS389006Q1EVM TPS389006Q1EVM 监控四个电压电源轨图 4-16 TPS389006Q1EVM 监控四个电压电源轨
  1. 将 TPS389006Q1EVM VDD 和 VAUX 输入连接到 3.3V 外部电源。请注意,电源的电压和电流限值必须设置为 3.3V 和 10mA。
  2. 使用 TI 的 USB2GPIO USB 接口适配器带状电缆将 TPS389006Q1EVM 连接到 J18(USB2GPIO 连接器)。将 USB 接口适配器的 USB 插头连接到计算机的 USB 端口。TI USB 接口适配器通过 I2C 协议与 TPS389004-Q1 IC 通信。
  3. 验证 TPS389006Q1EVM 上的跳线设置(在图 4-16 中以红色突出显示)是否已设置。
  4. 接地转塔 (MON7/RS_1/2)。
  5. 向 TPS389006Q1EVM 的转塔施加 0.8V 至 MON1、1.0V 至 MON2、1.8V 至 MON3、3.3V 至 MON4 的电压。
  6. 最终连接必须类似于图 4-16。
  7. 在计算机上打开 Fusion Digital Power Designer GUI,然后按照节 4.2 进行操作。
  8. 发现 EVM 并选择 Click to Configure 后,GUI 类似于图 4-13、图 4-14 和图 4-15。
  9. 滚动到 Interrupt Enable 子窗口的底部,并通过点击空白框启用所有四个监控输入。下面图 4-17 中的 GUI 图像显示了在突出显示的黑框 中选择的所有监控输入。
  10. 在 Voltage Range and Threshold 子窗口中,输入监控输入的欠压 (UV) 和过压 (OV) 阈值。需要注意的一点是,任何高于 1.5V 的监控输入都需要在 Voltage Scaling (1Fh) 字段中选择 4x。下面以黄色框 突出显示的 GUI 图像如上所述。
  11. 完成第 9 和 10 步后,按 Write to Hardware 和 USB 接口适配器将与 TPS389004-Q1 IC 通信。接下来,按下 Start Polling,GUI 中显示遥测(在突出显示的橙色框中显示)和受监控输入的图形波形(在突出显示的红色框中显示)。
  12. 如果其中的某个受监控输入检测到故障,TPS389006Q1EVM 上会显示中断指示灯(红色 LED 点亮)。此外,在绿色框中突出显示的 Status Registers 子窗口中的一个位寄存器也以红色显示故障。
  13. 要清除故障中断,请按 Stop Polling,转至 Status Registers 子窗口,找到红色故障中断并点击 CLR。然后点击 Write to Hardware。此过程可清除故障中断并允许器件继续监控输入通道。
  14. 第 8 至 13 步如下面的图 4-17 所示。
TPS389006Q1EVM 用于监控四个电压电源轨的 TPS389006Q1EVM GUI 设置图 4-17 用于监控四个电压电源轨的 TPS389006Q1EVM GUI 设置