ZHCUB15C February   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS389006-Q1 应用
  4. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS389006Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS389006Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  5. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  6. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
      1. 4.1.1 TPS389006Q1EVM 硬件设置
      2. 4.1.2 TPS389006Q1EVM 软件设置
    2. 4.2 TPS389006Q1EVM GUI 快速入门
    3. 4.3 TPS389xxx-Q1 的示例操作
  7. 5修订历史记录

TPS389006Q1EVM GUI 快速入门

请精确地按照以下步骤操作,以快速评估 TPS389006-Q1。在此快速入门中,TPS389006Q1EVM 会在触发 ACT 引脚后启动以监控多个电源轨。

  1. 完成节 4.1 中描述的硬件连接和软件安装。如果已安装适用于 TPS389006Q1EVM GUI 的 Fusion Digital Power Designer,可跳过 GUI 安装。
  2. 打开电源,为 EVM 供电。请注意,电源的电压设置为 3.3V,电流设置为 10mA。
  3. 将 TI 的 USB2GPIO USB 接口适配器连接到 EVM 和笔记本电脑后,启动评估软件 Fusion Digital Power Designer。
  4. 点击 GUI 右下角的 I2C GUI。
    TPS389006Q1EVM Fusion 欢迎窗口图 4-8 Fusion 欢迎窗口
  5. 点击 Change Scan Mode 选择 TPS389xxx 然后点击 OK。
    TPS389006Q1EVM Fusion 扫描窗口图 4-9 Fusion 扫描窗口
    TPS389006Q1EVM Fusion 扫描选择窗口图 4-10 Fusion 扫描选择窗口
  6. 点击窗口左上角的 Scan for TPS389xxx,扫描 TPS389006Q1EVM。
    TPS389006Q1EVM Fusion 扫描窗口 - 扫描 TPS389006Q1EVM图 4-11 Fusion 扫描窗口 - 扫描 TPS389006Q1EVM
  7. 发现 EVM 后,选择 Click to Configure。
    TPS389006Q1EVM Fusion 扫描窗口 - 扫描 TPS389006Q1EVM 完成图 4-12 Fusion 扫描窗口 - 扫描 TPS389006Q1EVM 完成
  8. 选择 Click to Configure 框后,TPS389006-Q1 的 Fusion Digital Power 器件 GUI 将如下图所示。GUI 图像显示了 General Config、Sequencing、Clear/Reset、Telemetry 和 Polling(绘制受监控的电压轨)子窗口。
    TPS389006Q1EVM Fusion Digital Power 器件 GUI - TPS389006Q1EVM(图像 #1)图 4-13 Fusion Digital Power 器件 GUI - TPS389006Q1EVM(图像 #1)
  9. 下面的 GUI 图像继续显示 TPS389006-Q1 GUI 中的其他子窗口。GUI 图像包括 Interrupt Enable、Voltage Range and Threshold、Status Registers 和 Polling(绘制受监控的电压轨)子窗口。
    TPS389006Q1EVM Fusion Digital Power 器件 GUI - TPS389006Q1EVM(图像 #2)图 4-14 Fusion Digital Power 器件 GUI - TPS389006Q1EVM(图像 #2)
  10. 下面的最后一个 GUI 图像显示了 Status Registers 子窗口中的最后五个寄存器。
    TPS389006Q1EVM Fusion Digital Power 器件 GUI - TPS389006Q1EVM(图像 #3)图 4-15 Fusion Digital Power 器件 GUI - TPS389006Q1EVM(图像 #3)