ZHCUB15C February   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS389006-Q1 应用
  4. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS389006Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS389006Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  5. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  6. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
      1. 4.1.1 TPS389006Q1EVM 硬件设置
      2. 4.1.2 TPS389006Q1EVM 软件设置
    2. 4.2 TPS389006Q1EVM GUI 快速入门
    3. 4.3 TPS389xxx-Q1 的示例操作
  7. 5修订历史记录

TPS389006Q1EVM 硬件设置

对于 TPS389006Q1EVM 硬件设置,请按照以下步骤操作:

  1. 将 VAUX (J1) 和 VDD (J2) 连接到 3.3V 电源。
  2. 将 GND (J3) 连接到电源地。
  3. 确保根据表 3-2 的指导连接跳线。
  4. 在启用电源输出之前,请检查电源电压是否设置为
    3.3V,电源输出电流是否限制为 10mA。
  5. 使用 10 引脚带状电缆将 TI 的 USB2GPIO USB 接口适配器连接到 J18(USB2GPIO 连接器)。
  6. 将 TI USB2GPIO USB 接口适配器连接到计算机的 USB 端口。
  7. 将任何需要监控的电压电源轨连接到任何电压监控输入 (MON1 - MON8)。
  8. 可以在图 4-1 中找到 TPS389006Q1EVM 的说明。
TPS389006Q1EVM TPS389006Q1EVM 连接说明图 4-1 TPS389006Q1EVM 连接说明