ZHCUB15C February   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS389006-Q1 应用
  4. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS389006Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS389006Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  5. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  6. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
      1. 4.1.1 TPS389006Q1EVM 硬件设置
      2. 4.1.2 TPS389006Q1EVM 软件设置
    2. 4.2 TPS389006Q1EVM GUI 快速入门
    3. 4.3 TPS389xxx-Q1 的示例操作
  7. 5修订历史记录

EVM 跳线

表 3-2 列出了 TPS389006Q1EVM 上的跳线。EVM 按顺序安装了三十五 (35) 个跳线。提供 图 3-1 作为直观的辅助手段。

表 3-2 板载跳线列表
跳线 跳线配置 说明
J1 VAUX 将 VAUX 电源连接到 EVM
J2 VDD 将 VDD 电源连接到 EVM
J3 GND 将 GND 连接到 EVM
J4分流(默认)引脚 2 到引脚 3将 ACT、NIRQ 和 SLEEP 连接到 P1V8 或 PEXT(任何外部电源)
J5 和 J6开路供手动下拉 SLEEP 和 ACT 引脚至 GND
J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16 和 J17J15 分流对 J10-J17 任一跳线进行分流可为 EVM 上的 TPS389006-Q1 IC 选择 I2C 地址
J19、J20 和 J21开路用于连接板载 I2C 缓冲器和 P1V8、PEXT 或 P1V2 的上拉电压轨。一次仅分流其中一个跳线。如果使用这些跳线之一,请移除 J22 的分流器。
J22分流器用于将板载缓冲器 I2C 和上拉电压轨连接到 P3V3。在菊花链 配置期间,需要对 J22 进行分流,并且需要在第二 EVM 上打开 J19、J20 和 J21。
J23分流禁用 (U5) I2C 缓冲器
J24开路将 PEXT 连接到 VAUX
J26 和 J29分流对 J26 和 J29 进行分流会绕过 SDA 和 SCL 信号线路的 I2C (U5) 缓冲器
J27、J28、J30 和 J31开路使用板载 (U5) 缓冲器对这些跳线进行分流会缓冲 SCL 和 SDA I2C 信号线路。
J32 和 J33分流对 J32 和 J33 进行分流会绕过 SDA 和 SCL 信号线路的 I2C (U6) 缓冲器
J34分流禁用 (U6) I2C 缓冲器
J35分流(默认)引脚 1 到引脚 2SYNC 引脚上拉至 P1V8。请注意,如果使用 TPS389R0x-Q1 型号,则在使用所述的跳线位置时 NRST 会上拉至 P1V8。
J36分流(默认)引脚 2 到引脚 3(U4) 比较器之一的输入,用于指示 SYNC 引脚未处于故障状态的已标记 电压轨
J37、J38、J39、J40开路如果以菊花链 配置连接了多个 EVM,则以下 EVM 板需要对 J37、J38、J39 和 J40 进行分流。通过分流这些跳线,VDD、VAUX、SYNC 和 NIRQ 信号作为主 EVM 板的输入提供。此外,在菊花链 配置期间,需要对 J22 进行分流,并需要在第二 EVM 上打开 J19、J20 和 J21。
TPS389006Q1EVM TPS389006Q1EVM 跳线位置图 3-1 TPS389006Q1EVM 跳线位置