ZHCUB15C February   2022  – August 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS389006-Q1 应用
  4. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS389006Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS389006Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  5. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  6. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
      1. 4.1.1 TPS389006Q1EVM 硬件设置
      2. 4.1.2 TPS389006Q1EVM 软件设置
    2. 4.2 TPS389006Q1EVM GUI 快速入门
    3. 4.3 TPS389xxx-Q1 的示例操作
  7. 5修订历史记录

TPS389006Q1EVM 物料清单

表 2-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
PCB 1 LP051 印刷电路板 TPS389006Q1EVM 不限
C1、C6、C7、C8、C10 5 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,
+/- 10%,X5R,0603
0603 CL10A104KA8NNNC Samsung Electro-Mechanics
C2、C3、C4、C5、C18 5 10µF 10µF ±10% 25V 陶瓷电容 X7S 0805(公制 2012) 0805 C2012X7S1E106K125AC TDK
C9、C12、C14、C17、C27 5 1µF 电容,陶瓷,1µF,16V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 C0805C105K4RACAUTO Kemet
C11 1 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603 0603 06035C104KAT2A AVX
C13、C15、C19(DNI)、C20(DNI)、C21(DNI)、C22(DNI)、C23(DNI)、C24(DNI)、C25(DNI)、C26(DNI) 2 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0805(C19 - C26 请勿焊接) 0805 C0805C104K5RACTU Kemet
C16 1 10µF 10µF ±10% 10V 陶瓷电容 X5R 0603(公制 1608) 0603 C1608X5R1A106K080AC TDK
D1、D2 2 红色超高亮 LED,红色超高亮,SMD LED_0603 150060SS75000 Wurth Elektronik
EN/ACT、MON1、MON2、MON3、MON4、MON5/RS_4、MON6/RS_3、MON7、NIRQ、NSLEEP/、SYNC/NRST/MON8、SYNC_PD、TP6a、TP6b、TP6c、TP6d、TP_ADDR、TP_EXT、VDD 19 转塔 端子,调整钮,TH,三联 Keystone 1598-2 1598-2 Keystone
GND1、GND2、GND3、GND4 4 测试点 (SMD) 测试点,微型,SMT 微型、SMT 5019 Keystone
H1、H2、H3、H4 4 Bumpon 垫 Bumpon,半球形,
0.44 X 0.20,透明
透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
J1、J2、J3 3 端子块 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH 2x1 5.08mm 端子块 ED120/2DS On-Shore Technology
J4、J35、J36 3 接头 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
J5、J6、J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J19、J20、J21、J22、J23、J24、J26、J27、J28、J29、J30、J31、J32、J33、J34、J37、J38、J39、J40 29 接头 接头,100mil,2x1,金,TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec
J7 1(1) 插槽(1)

QFN 翻盖式 16 引脚 RTE

中心 GND 的通孔

16 引脚插槽 QFN-16(24)BT-0.5-01 Enplas
J8、J18 2 有罩接头 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH 5x2 有罩接头 5103308-1 TE Connectivity
Q1 1 MOSFET MOSFET N 沟道 20V,0.1A,VMT3 SOT723 RUM001L02T2CL ROHM Semiconductor
R1、R18、R19、R32 4 10kΩ 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0710KL Yageo
R2、R5、R20 3 10kΩ 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RCG060310K0FKEA Vishay Draloric
R3(DNI) 0 10kΩ 电阻,DNP,1%,0.1W,0603(请勿焊接) 0603 RCG060310K0FKEA Vishay Draloric
R4(DNI) 0 21kΩ 电阻,DNP,1%,0.1W,0603(请勿焊接) 0603 RC0603FR-0721KL Yageo
R6,Rx 2 1Ω 1Ω ±1% 0.25W,¼W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,可承受脉冲,厚膜 0603 RCS06031R00FKEA Vishay
R7、Ry 2 1kΩ 电阻,1.0kΩ,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6GEYJ102V Panasonic
R8 1 5.36kΩ 电阻,5.36k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF5361V Panasonic
R9 1 16.2kΩ 电阻,16.2kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF1622V Panasonic
R10 1 26.7kΩ 电阻,26.7kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF2672V Panasonic
R11 1 37.4kΩ 电阻,37.4kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF3742V Panasonic
R12 1 47.5kΩ 电阻,47.5kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF4752V Panasonic
R13 1 59kΩ 电阻,59kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF5902V Panasonic
R14 1 69.8kΩ 电阻,69.8kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF6982V Panasonic
R15 1 80.6kΩ 电阻,80.6kΩ,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF8062V Panasonic
R16、R17、R29、R30 4 2.2kΩ 电阻,2.2kΩ,5%,0.1W,0603 0603 RC0603JR-072K2L Yageo
R21、R22、R23、R24、R25、R26、R27、R28 8 0Ω 电阻,0Ω,5%,0.125W,0805 0805 RC0805JR-070RL Yageo
R31 1 100Ω 电阻,100Ω,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6GEYJ101V Panasonic
SCL,SDA 2 测试点 测试点,通用,紫色,TH 紫色通用测试点 5129 Keystone
U1 0 IC 符合 ASIL-D 的多通道过压和欠压 I2C 可编程电压监控器和监测器 WQFN16 TPS389006004RTERQ1 TI
U2 1 IC 1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器,1.2V,DRV0006A (WSON-6) WSON-6 TLV75712PDRVR TI
U3 1 IC 1A 低静态电流低压降 (LDO) 稳压器,1.8V,DRV0006A (WSON-6) WSON-6 TLV75718PDRVR TI
U4 1 IC 采用集成基准的多通道、低功耗比较器 SON6 TLV4082DRYR TI
U5、U6 2 IC 汽车类电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8) VSSOP-8 (DGK0008A) TCA9517DGKRQ1 TI
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 基准 不适用 不适用
根据可用性,如果 J7 不可用,U1 器件将安装在 U1 焊盘上。