ZHCUB12A june 2022 – may 2023
请参阅图 3-1 中描述的连接,获取为 EVM 上电的可视化指南。
1.用短而粗的电线连接 VIN_EMI 与 GND (J1) 端子之间的输入电压电源。
2.用短而粗的电线连接 VOUT 与 GND (J3) 端子之间的转换器输出负载。
3.将输入电压 (VIN) 设置为 5.5V 至 36V 之间的适当电平。
4.根据连接的输出负载,将输入电源的电流限制设置为适当的电平。
5.通过使 EN 引脚悬空,确保将器件设置为使能开。
6.打开电源。EVM 的默认配置必须加电至 VOUT = 5V。
7.监控输出电压。最大额定负载电流为 5A。