ZHCUB12A june   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1背景
  5. 2快速入门
  6. 3EVM 连接
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率和负载调节性能
    2. 6.2 波形
    3. 6.3 热性能
    4. 6.4 EMI 性能
  10. 7物料清单
  11. 8使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
  12. 9修订历史记录

摘要

LMR54450QEVM 评估模块 (EVM) 旨在帮助客户评估 LMR54450-Q1 非同步降压转换器的性能。此 EVM 包含一个 LMR54450-Q1 器件,该器件能够在内部设置为 400kHz 的标称开关频率下提供 5V 输出电压和高达 5A 的负载电流。此 EVM 配置为在 5.5V 至 36V 的输入电源电压范围内运行,可提供多个电源连接器和测试点,用于测量效率、交叉频率、相位裕度、电源正常和使能。此 EVM 还提供了针对 EMI 和热性能进行优化的布局示例。本用户指南包含以下内容:

  • 背景
  • 原理图和布局
  • 测试设置和波形
  • PCB 层堆叠
  • 物料清单 (BOM)
GUID-20230504-SS0I-Z6MD-PHQ9-C4WL9TP6RVTN-low.svgLMR54450QEVM 电路板(顶视图)
GUID-4C36832A-5C67-460B-94B5-813E05DCCD40-low.gif
警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。