ZHCUB12A june   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1背景
  5. 2快速入门
  6. 3EVM 连接
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率和负载调节性能
    2. 6.2 波形
    3. 6.3 热性能
    4. 6.4 EMI 性能
  10. 7物料清单
  11. 8使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
  12. 9修订历史记录

背景

LMR54450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。集成的功能包括高性能误差放大器(可在瞬态条件下提供严密电压调节精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)以及内部设置的软启动电路(用于限制浪涌电流)。LMR54450-Q1 实现了电压模式控制。通过使用 EN 引脚,关断电源电流通常可减少到 13μA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。反馈环路经过内部补偿,可降低设计复杂性并减少外部元件数量。有关更多详细信息,请参阅 LMR54450-Q1 数据表。

图 1-1 显示了 LMR54450-Q1 的引脚配置。

GUID-20230504-SS0I-BXVW-SN0T-V3STQTJNSNHX-low.svg图 1-1 LMR54450-Q1 8 引脚 SOIC DDA 封装(顶视图)