ZHCUB12A june   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1背景
  5. 2快速入门
  6. 3EVM 连接
  7. 4原理图
  8. 5PCB 布局
  9. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率和负载调节性能
    2. 6.2 波形
    3. 6.3 热性能
    4. 6.4 EMI 性能
  10. 7物料清单
  11. 8使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
  12. 9修订历史记录

EVM 连接

参考表 3-1 中描述的 EVM 连接来评估 LMR54450-Q1。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在为 EVM 加电之前已连接所有腕带、靴带或垫子,从而将用户接地。

GUID-20230502-SS0I-KFSH-WLSQ-8XXVNLXQNWWF-low.svg图 3-1 EVM 测试设置
表 3-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN_EMI端子 J1 上的正输入电源连接。
GND端子 J1 上的负输入电源连接。
VOUT端子 J3 上的正输出电源连接。
GND端子 J3 上的负输出电源连接。
表 3-2 EVM 信号接头
标签 说明
VIN (TP1) 正极输入感应端子。连接万用表正极引线,以测量效率。
GND (TP3) 负极输入感应端子。连接万用表负极引线,以便测量效率。
VOUT (TP2) 正极输出感应端子。连接万用表正极引线,以测量效率以及线路和负载调节。
GND (TP4) 负极输出感应端子。连接万用表负极引线,以测量效率以及线路和负载调节。
GND 接地参考点
EN 精密使能输入和输入电压 UVLO 保护。在 EN 和 GND 之间放置一个分流器来下拉引脚并关闭。默认启用时选择悬空 EN 引脚
PG 电源正常监视器输出。这是一个带有 110kΩ 上拉电阻到 VOUT 的开漏标志。
BODE 波特图测量和信号注入。从 BODE 到 VOUT 的 20Ω 电阻有助于为波特图测量注入振荡器信号。在 BODE 和 VOUT 之间施加扫频信号,同时测量每个端子的相应响应,以便进行环路增益测量。