ZHCUAY8 may   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统技术规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC5880-Q1
      2. 2.3.2  AM2634-Q1
      3. 2.3.3  TMS320F280039C-Q1
      4. 2.3.4  UCC14240-Q1
      5. 2.3.5  UCC12051-Q1
      6. 2.3.6  AMC3330-Q1
      7. 2.3.7  TCAN1462-Q1
      8. 2.3.8  ISO1042-Q1
      9. 2.3.9  ALM2403-Q1
      10. 2.3.10 LM5158-Q1
      11. 2.3.11 LM74202-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 微控制器
        1. 2.4.1.1 微控制器 – C2000™
        2. 2.4.1.2 微控制器 – Sitara™
      2. 2.4.2 隔离式偏置电源
      3. 2.4.3 电源树
        1. 2.4.3.1 引言
        2. 2.4.3.2 电源树方框图
        3. 2.4.3.3 12V 分配和控制
        4. 2.4.3.4 栅极驱动器电源
        5. 2.4.3.5 5 伏电源域
        6. 2.4.3.6 电流和位置检测电源
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件板概述
        1. 3.1.1.1 控制板
        2. 3.1.1.2 MCU 控制卡 – Sitara™
        3. 3.1.1.3 MCU 控制卡 – C2000™
        4. 3.1.1.4 栅极驱动器和辅助电源板
        5. 3.1.1.5 直流总线电压检测
        6. 3.1.1.6 SiC 电源模块
          1. 3.1.1.6.1 XM3 SiC 电源模块
          2. 3.1.1.6.2 模块电源端子
          3. 3.1.1.6.3 模块信号端子
          4. 3.1.1.6.4 集成 NTC 温度传感器
        7. 3.1.1.7 层压总线和直流总线电容器
          1. 3.1.1.7.1 放电 PCB
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 软件设置
        1. 3.2.1.1 Code Composer Studio 工程
        2. 3.2.1.2 软件结构
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 工程设置
      2. 3.3.2 运行应用程序
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 隔离式偏置电源
      2. 3.4.2 隔离式栅极驱动器
      3. 3.4.3 逆变器系统
  10. 4通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 项目
      5. 5.1.5 Gerber文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6术语

运行应用程序

转至 RunResume 或点击工具栏中的 Resume 按钮来运行代码。该工程现在可以运行并且变量显示在“Expressions”窗口中。检查以下各项,确认应用和硬件设置能够正常工作:

  • 栅极驱动器板上的绿色电源 LED 必须亮起。如果栅极驱动器在无故障的情况下初始化,则红色 nFault LED 均不会亮起。可以通过 tripFlagDMC.fault.UCC5880_status 变量检查栅极驱动器初始化状态。
  • 类似地,tripFlagDMC 结构中的其他变量显示其他故障的状态。如果未设置故障标志,那么要运行测试电机,可以将 runMotor 设置为 RUN_MOTOR。您的变量需要看起来类似于图 3-17 中所示的内容。
  • 如果未检测到故障,则 motor1.isrCount 必须持续递增。
  • 检查电机逆变器板的校准偏移。电机相电流检测值的偏移值必须大约等于 ADC 满量程电流的一半。
  • 也可以使用示波器探测电机驱动器的 PWM 输出。
GUID-20230425-SS0I-RHNT-3MWW-SXKKQRWSCHJF-low.svg图 3-17 通过“Expressions”视图进行运行时控制和调试

您可以首先点击工具栏上的 Suspend 按钮或选择 TargetSuspend 来暂停 CPU。要从头开始重新运行应用,请点击 CPU Reset 工具栏按钮或点击 RunResetCPU Reset,然后点击 Restart 按钮或 RunRestart 来重置控制器。您可以点击 Terminate 按钮,或点击 RunTerminate 来关闭 CCS 调试会话。程序将暂停,并断开 CCS 与控制器的连接。

请注意,每次更改代码时无需终止调试会话。您可以转到 RunLoadLoad Program...(如果是同一个文件,请选择 Reload Program...)。如果 CCS 检测到您已重建可执行文件,还会自动进行提示,询问您是否需要重新加载该可执行文件。