ZHCUAY8 may   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统技术规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  UCC5880-Q1
      2. 2.3.2  AM2634-Q1
      3. 2.3.3  TMS320F280039C-Q1
      4. 2.3.4  UCC14240-Q1
      5. 2.3.5  UCC12051-Q1
      6. 2.3.6  AMC3330-Q1
      7. 2.3.7  TCAN1462-Q1
      8. 2.3.8  ISO1042-Q1
      9. 2.3.9  ALM2403-Q1
      10. 2.3.10 LM5158-Q1
      11. 2.3.11 LM74202-Q1
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 微控制器
        1. 2.4.1.1 微控制器 – C2000™
        2. 2.4.1.2 微控制器 – Sitara™
      2. 2.4.2 隔离式偏置电源
      3. 2.4.3 电源树
        1. 2.4.3.1 引言
        2. 2.4.3.2 电源树方框图
        3. 2.4.3.3 12V 分配和控制
        4. 2.4.3.4 栅极驱动器电源
        5. 2.4.3.5 5 伏电源域
        6. 2.4.3.6 电流和位置检测电源
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 硬件板概述
        1. 3.1.1.1 控制板
        2. 3.1.1.2 MCU 控制卡 – Sitara™
        3. 3.1.1.3 MCU 控制卡 – C2000™
        4. 3.1.1.4 栅极驱动器和辅助电源板
        5. 3.1.1.5 直流总线电压检测
        6. 3.1.1.6 SiC 电源模块
          1. 3.1.1.6.1 XM3 SiC 电源模块
          2. 3.1.1.6.2 模块电源端子
          3. 3.1.1.6.3 模块信号端子
          4. 3.1.1.6.4 集成 NTC 温度传感器
        7. 3.1.1.7 层压总线和直流总线电容器
          1. 3.1.1.7.1 放电 PCB
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 软件设置
        1. 3.2.1.1 Code Composer Studio 工程
        2. 3.2.1.2 软件结构
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 工程设置
      2. 3.3.2 运行应用程序
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 隔离式偏置电源
      2. 3.4.2 隔离式栅极驱动器
      3. 3.4.3 逆变器系统
  10. 4通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
      4. 5.1.4 Altium 项目
      5. 5.1.5 Gerber文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6术语

主要系统技术规格

表 1-1 总结了关键系统规格。

表 1-1 主要系统技术规格
参数 规格(单位) 注释
Pout 300kW 额定输出功率
VDSmax 1200 V 最大漏源电压
VDC 800V 建议的直流总线电压
IDC 300 A 直流总线电流
fswmax 60kHz 基于栅极驱动器辅助电源
IL 360 A 交流输出 RMS 电流
LPL 5.3nH 寄生电感,包括直流链路电容器和汇流条
CDC 300µF 直流链路电容器
LDC 3.5nH 直流总线电容器 ESL
功率密度 32 kW/L
尺寸 28cm x 29cm x 11.5cm
重量 6.2 kg
体积 9.3L
面积 812 cm2
P 5 巴 冷却液工作压力

∆P

200 毫巴

压力降

  • 有关隔离式栅极驱动器的信息,请参阅 UCC5880-Q1 数据表。
  • 有关微控制器的信息,请参阅 AM2634-Q1TMSF280039C-Q1 数据表。
  • 有关辅助电源的信息,请参阅 UCC14240-Q1 数据表。
  • 有关集成模块的信息,请参阅 CAB450M12XM3 数据表。
  • 对于较高的环境温度,必须根据所包含的直流链路电容器额定值对直流链路电压和直流链路电流进行降额。有关更多详细信息,请参阅 FTCAP GmbH 提供的 1100V/100μF CX100µ1100d51KF6 数据表。
  • 随附的冷板是 Wieland MicroCool CP3012-XP。要根据流量(升/分钟)计算热阻 (°C/W) 和压力降(巴),请参阅 Wieland MicroCool Inc. 提供的 CP3012-XP 数据表,以了解更多详细信息。
  • 随附的电流传感器板使用 LEM LF 510-S。有关更多详细信息,请参阅 LEM USA Inc 提供的 LF 510-S 数据表。