ZHCUAV3C January 2023 – January 2024
了解评估模块 (EVM) 特性之后,您便可以开启有趣的开发之旅。现在可以打开一个集成开发环境,并开始编辑代码示例。有关可用的 IDE 及其下载位置,请参阅节 4。开始使用 LaunchPad 开发套件的最快方法是使用 TI 的云开发工具。基于云的 Resource Explorer 可提供对 MSPM0 SDK 中所有示例和资源的访问。Code Composer Studio Cloud 是一款简单的基于云的 IDE,支持在 LaunchPad 开发套件上开发和运行应用程序。用于 MSPM0 的 SysConfig 是另一个图形工具,可用于轻松快速地设置 MSPM0G3507 器件、引脚和外设,从而满足您的开发需求。下载页面中提供了开箱即用的源代码和更多代码示例。代码已获得 BSD 许可,TI 鼓励用户重复使用和修改这些代码,以满足特定的需求。节 1.3.2详细介绍了所有函数并提供了工程结构以帮助您熟悉代码。通过使用 XDS110 调试探针,调试和下载新代码变得非常简单。仅需通过提供的 USB 电缆在 EVM 和 PC 之间建立连接。