ZHCUAV3C January 2023 – January 2024
通过对光电二极管使用图 2-9 中所示的配置,在电路板上提供了一个光传感器电路。该电路和 MSPM0 之间默认已通过跳线连接,因此光电二极管处于电路之中。可以移除跳线以将光电二极管置于电路之外,以便 MSPM0 连接可用于其他评估目的。
该电路旨在与采用跨阻配置的 MSPM0 的内部 OPA 搭配使用,以驱动电路。OPA 输出在内部设置为用于采样的 ADC 通道。