ZHCUAU0A
january 2023 – april 2023
TPS7H3302-SEP
1
摘要
商标
1
简介
2
说明
2.1
相关信息
2.2
典型应用
2.3
特性
2.4
性能规格汇总
3
测试设置
3.1
设备
3.1.1
电源
3.1.2
1 号负载
3.2
EVM 连接器和测试点
3.3
测试步骤
3.3.1
EVM 波特图测量设置
3.3.2
EVM 瞬态测试
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
7
相关文档
8
修订历史记录
2.3
特性
此 EVM 具有以下特性:
输入内核电压 VDD 支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
V
LDOIN
,V
DDQ
电压范围:0.9V – 3.5V
动态性能评估功能:
用于瞬态负载阶跃仿真的灌电流和拉电流集成负载开关
通过板载电阻器进行可配置的负载阶跃和压摆率控制
警告:
使用内置瞬态测试电路的默认 EVM 配置支持在 ±1.5A 下测试 DDR4,在 ±1.875A 下测试 DDR3,在 ±2.25A 下测试 DDR2。要评估 DDR 节点或 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的不同电流,需要改变电阻器 R6-R9 和 R17-R20 的总电阻,使其不超过器件最大额定值。
用于器件启用的跳线 J14(引脚 1 和 2)。(未安装 J14 时启用)
用于探测 PGOOD、CLK_IN 和环路响应测试的便捷测试点
不使用独立 VDDQSNS 源时 VDDQSNS 到 VLDOIN 滤波器的可选占位符