ZHCUAU0A january   2023  – april 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2说明
    1. 2.1 相关信息
    2. 2.2 典型应用
    3. 2.3 特性
    4. 2.4 性能规格汇总
  6. 3测试设置
    1. 3.1 设备
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 1 号负载
    2. 3.2 EVM 连接器和测试点
    3. 3.3 测试步骤
      1. 3.3.1 EVM 波特图测量设置
      2. 3.3.2 EVM 瞬态测试
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图
  9. 6物料清单
  10. 7相关文档
  11. 8修订历史记录

测试步骤

使用以下步骤测试具有静态直流外部负载的 EVM:

  1. 确保在连接 EVM 之前关闭所有电源。
  2. 确保电源和负载连接的极性正确。
  3. 移除 J6 上的跳线以将器件设置为启用。
  4. 在 J5(引脚 1 和 2)上放置一个跳线,将 VDDQSNS 连接到 VLDOIN。
    1. 或者,可以分别为 VLDOIN 和 VDDQSNS 使用单独的电压源,从而将两者隔离。此方法可将 VLDOIN 上引入的瞬变隔离开来,以免影响 VDDQSNS。此外,此方法还可以降低内部功耗。VLDOIN 可以简化为 VTT + VDO。
  5. 将负载设置为高达 3A 的所需灌电流。
  6. 使用 J2/J1 或测试点 TP1 和 TP2 连接电源 VDD。Vin 电流小于 100mA。
  7. 将电源连接到 J7/J9 - VLDOIN。VLDOIN 电流可高达 3A,在启动期间可能更高。
  8. 将 VTT 电压表 (+) 端子连接到 TP6,将 (–) 端子连接到 TP13 或 J10。
  9. 将负载 (+) 连接到 J11,将 (–) 连接到 J12。如果需要,串联一个电流表以测试 VTT 拉电流。或者,将 J7 VLDOIN 的隔离负载 (+) 和 (-) 连接到 J11 以测试 VTT 灌电流。
  10. 将 VLDOIN 的电源设置为 1.5V。
  11. 将 VIN 的电源设置为 3V。
  12. 启用 VIN 和 VLDOIN 电源。
  13. 将示波器或监测 VTTREF 的电压表连接到 TP9 和 GND TP,或使用 SMA J8。
  14. 监测 VTTREF 的电压表读数应约为 0.75V
  15. 监测 VTT 的电压表读数应约为 0.75V
  16. 启用 VTT 负载以观察 VTT 上的灌电流或拉电流效应。
  17. 将跳线放在 J6 上以禁用器件。
  18. 监测 VTT 的电压表读数接近零伏,因为 VTT 在禁用时放电。
  19. 监测 VTTREF 的电压表读数仍约为 0.75V,因为 VTTREF 在禁用时仍处于活动状态。
  20. 禁用电源,以完成直流静态负载测试。

表 3-2 显示了输入电压和输出电压测量测试点。使用以下连接点,监控 VTT 和 VTTREF 调节过线和过载。

表 3-2 I/O 电压测量测试点
EVM输入/输出电压测试点
TPS7H3302EVM-SEPVIN2.375V ≤ VIN ≤ 3.5VTP15 (+) TP16(–)
VLDOIN0.9V ≤ VLDOIN ≤ 3.5VTP7(+) TP11(–)
VDDQSNS1.2V ≤ VDDQSNS ≤ 3.5VJ4 或 (Pin2 J5)(+) TP12(–)
VTT½ VDDQSNSTP6(+) TP13(–)
VTTREF½ VDDQSNSTP9(+) TP11(–)