ZHCUAU0A january 2023 – april 2023 TPS7H3302-SEP
瞬态测试设置电路是 EVM 的一部分。
内置瞬态负载开关(具有灌电流和拉电流能力)可用于模拟灌电流或拉电流瞬态行为以评估动态性能。为了方面使用,负载阶跃和瞬态时序都可以通过板载电阻器进行修改。该 EVM 具有两组连接的四个并联 1.6Ω 电阻器,用于 VTT 到 GND 和 VTT 到 V2 的瞬态负载,以适应拉电流和灌电流评估。电阻器 R13 可以选择填充零 Ω 电阻器,以利用 VLDOIN 作为灌电流瞬变源。由于 VLDOIN 上引入的瞬变,此方法可能会导致响应不佳,尤其是当 VDDQSNS 连接到 VLDOIN 时。
下图显示了使用为 DDR3 电压配置的瞬态电路的结果。所有绘图都显示了应用了 750mV 失调电压后的 VTT 和 VTTREF。除了 VTT 和 VTTREF 之外,这些绘图还包含时钟信号 (CLK)、VTTREF - VTT 之差的数学函数,以及 V2 的电流测量值。请注意,V2 仅代表器件灌电流时的电流。因此,在拉电流期间,该电流为零。在拉电流期间,通过 VLDOIN 提供几乎相同的电流。
图 3-5 显示了灌电流和拉电流均已启用的电路的响应。
图 3-5 显示了仅施加灌电流瞬态的电路响应。此方法可以通过仅在 J15 上安装分流器而不在 J14 上安装分流器来测试。
图 3-6 显示了仅施加拉电流瞬态的电路响应。此方法可以通过仅在 EN 引脚 J14 上安装分流器而不在 J15 上安装分流器来测试。
图 3-7 显示了 VDDQSNS 未与 VLDOIN 隔离,但同时启用了灌电流和拉电流的瞬态响应。VLDOIN 上的瞬变也会影响 VDDQSNS 并导致不良干扰。通过在 VLDOIN 的 VDDQSNS 上实施滤波器,可以改善瞬态响应。可以通过更换 R4 和 C3 的组件来实施该滤波器。请注意,由于 VLDOIN 和 VDDQSNS 瞬变,VTTREF 会出现较大波动。
图 3-4 在启用灌电流和拉电流,并隔离 VDDQSNS 时的 DDR3 示波器图响应。
图 3-5 仅隔离 VDDQSNS 并且施加 1.875A 灌电流时的 DDR3 示波器响应图
图 3-6 仅隔离 VDDQSNS 并且施加 1.875A 拉电流时的 DDR3 示波器响应图
图 3-7 施加 1.875A 灌电流并且具有非隔离 VDDQSNS 的 DDR3 示波器响应图